Printkortklemme - GKDS-EX - 1709203

Printklemme, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort. Produktet kan monteres til forskellige polantal! Hver klemmegruppe skal på begge sider forsynes med en flangeplade GRZ 2,5V-EX (1706112). Ved mere end 10 klemmer skal der minimum for hver gruppe af ti monteres en ekstra flangeplade. Ved anvendelse af delingsmellemstykke GRZ 2,5-EX (1724628) øges den maksimale arbejdsspænding til 420V.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex e" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709203
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 106 (CC_2007)
GTIN 4017918023638
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,317 g
Toldtarifnummer 85369010