Printkortstik - IPC 5/ 5-STF-7,62 - 1709186

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709186
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 527 (C_1_2013)
GTIN 4046356075725
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,003 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice