Grunddel - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26THRR24CSO - 1709060

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,81 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709060
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626053370
Toldtarifnummer 85366930