SMKDSN 1,5/ 2 YE - 1709059

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709059
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626040592
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,200 g