GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 CP2BD:21-24 - 1709046

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709046
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4055626041018
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,907 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!