MSTBTP 2,5/ 2-ST GYBD:-S12 SO - 1709010

Ikke noget billede til rådighed

Printkortstik, poltal: 2, deling: 5 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709010
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626032849
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,934 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!