MK3DS 3/24-5,08 BKBDWH:M8-7 - 1709000

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 24, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709000
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4055626031750
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 193,340 g
Toldtarifnummer 85369010