MSTBU 2,5/20-STD-5,08 BD:1-20Q - 1708993

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 20, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte montering

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708993
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626030142
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,560 g