MDSTBV 2,5/16-GF-5,08BUBDM8-1 - 1708962

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 10 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, Farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708962
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626028101
Toldtarifnummer 85366930