MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M25 - 1708959

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708959
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFHA -
GTIN 4055626027777
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,070 g