MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - 1708957

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 10 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708957
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFHA -
GTIN 4055626027753
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,200 g