SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08BDMC:19-22 - 1708808

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrå ledningstilslutning muliggør betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708808
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626022888
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,870 g