Printkortstik - IPC 5/10-GFU-7,62 - 1708792

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 10, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708792
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 541 (C_1_2013)
GTIN 4046356089715
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,520 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)