MKDSN 1,5/ 9 H1L - 1708787

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708787
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4055626022321
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,392 g
Toldtarifnummer 85369010