Gennemføringsklemme - TW 95/ 2-CL - 1708753

Illustrationen viser 5-polet udgave

Durchführungsklemme, tilslutningstype: T-LOX-tilslutning med udveksling, Kabelskotilslutning, poltal: 2, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 71 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Betjening med vippearm giver tidsbesparende og problemfri tilslutning af store ledninger
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • 90° åbnet klemmested muliggør komfortabel placering af ledningen
  • Hurtig, værktøjsfri montage på husets væg ved hjælp af fastgørelseskile
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708753
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABJDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626020389
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 448,200 g
Toldtarifnummer 85369010