Gennemføringsklemme - TW 50/ 5-CL - 1708749

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: T-LOX-tilslutning med udveksling, Kabelskotilslutning, poltal: 5, belastningsstrøm: 150 A, tværsnit: 10 mm² - 50 mm², bredde: 118 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Betjening med vippearm giver tidsbesparende og problemfri tilslutning af store ledninger
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • 90° åbnet klemmested muliggør komfortabel placering af ledningen
  • Hurtig, værktøjsfri montage på husets væg ved hjælp af fastgørelseskile
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708749
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle AABHDA -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4055626020358
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 647,400 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve