SPC 5/ 5-ST-7,62 GY - 1708683

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, poltal: 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708683
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626014197
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,220 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!