Printkortstik - FKCN 2,5/ 5-ST-5,08 BK - 1708646

Illustrationen viser eksempel på varer i produktfamilien

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708646
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626012148
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,290 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!