Printkortklemme - SPT 16/ 1-V-10,0 RD - 1708574

Illustrationen viser standardartikel

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 10 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: rød

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708574
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEAA -
GTIN 4055626014722
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g