MCVW 1,5/ 9-ST-3,81 BD:NZX5 - 1708568

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 9, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708568
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
GTIN 4055626008097
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,038 g