MKDS 3/ 9-5,08 PA:1,3,5,7,9 - 1708563

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning, montering: Lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708563
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626025735
Toldtarifnummer 85369010