Stiftdel - PST 1,3/ 4-5,0 L15,5 - 1708561

Illustrationen viser 6-polet variant

Stiftdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708561
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACLBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626007816
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,807 g