Printklemme - PTSA 1,5/ 2-3,5-F 2RZ - 1708546

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 250 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær front-pinning, Pinlængde [P]: 3,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708546
Pakningsstørrelse 220 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 220 STK
GTIN 4055626007304
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,067 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice