FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08CPBD9 - 1708464

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708464
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626002224
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 52,106 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!