MCV 1,5/11-G-3,5 AU - 1708461

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 11, deling: 3,5 mm, Farve: grøn, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708461
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626039893
Toldtarifnummer 85366930