MDSTBVA 2,5/15-G-5,08 - 1708398

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 10 A, poltal: 15, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708398
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFHA -
GTIN 4046356996877
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,756 g