Printkortstik - IPC 5/ 3-G-7,62 - 1708394

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708394
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 540 (C_1_2013)
GTIN 4046356089173
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,327 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve