Printkortstik - PC 6/ 4-ST-10,16 BK - 1708365

Illustrationen viser 5-polet udgave

PCB connector, nominal current: 41 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Silver

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708365
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356072045
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,567 g