MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 2CPBD9-1SO - 1708322

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708322
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356988643
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,890 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!