MC 1,5/ 7-STF-3,5 NZ - 1708273

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 7, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708273
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356984331
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,350 g