DFK-PC 16/ 4-STF-10,16 SL - 1708217

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemføringsstik, mærkestrøm: 76 A, poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Skærmplade giver en professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets forside
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708217
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
GTIN 4046356981965
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 53,510 g