Stiftdel - PST 1,0/ 4-3,5 GY - 1708196

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708196
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACLAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356981873
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,489 g