PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:-DC+DCSO - 1708175

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708175
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356980876
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,438 g