Printkortklemme - MKKDS 1/12-3,81 - 1708136

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708136
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Katalogside Side 85 (C_1_2013)
GTIN 4017918023577
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,233 g
Toldtarifnummer 85369010