FKCN 2,5/ 5-STZ11-5,08 - 1708127

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708127
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4046356977555
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,830 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!