MC 1,5/ 8-ST-3,81 CN4 BD:-X4 - 1708100

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708100
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356967266
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,090 g