MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BKBDWH18 - 1708063

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708063
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356965972
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,560 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!