Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 5-GF BU - 1708061

Illustrationen viser 10-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte montering, pinlængde [P]: 9,3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708061
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356965736
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,854 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice