Gennemførings-grunddel - PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-SMD WH R44 - 1708017

Illustrationen viser 3-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm², poltal: 8, deling: 2,5 mm, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin, montering: SMD lodning, pin-layout: Lineær pad-geometri, pinlængde [P]: 2 mm, Produkt med vridningsbeskyttelsestap

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708017
Pakningsstørrelse 600 STK
Salgsnøgle AACMBA -
Minimum bestillingsmængde 600 STK
GTIN 4046356960663
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,530 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice