PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A OGBD:33,34 - 1708011

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: orange, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1708011
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
GTIN 4046356960274
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,480 g