Grunddel - PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707994

Illustrationen viser 3-polet variant

Grunddele, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 5, deling: 2,5 mm, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin, montering: SMD lodning, Produkt med vridningsbeskyttelsestap

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707994
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AACMBA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356959148
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,920 g