Printkortstik - PC 5/ 4-GSF-7,62 - 1707925

Illustrationen viser 3-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707925
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626077505
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,824 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!