MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 OG - 1707830

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stikblokklemmer med befæstigelsesflanger til fastskruning på montageplader eller apparatvægge.
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707830
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKB -
GTIN 4046356957991
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,860 g