Printkortstik - MCV 1,5/10-GF-3,81 P26 THR - 1707719

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 10, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707719
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 217 (C_1_2013)
GTIN 4046356034418
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,322 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice