Grunddel - MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THR - 1707706

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 9, deling: 3,81 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707706
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356034401
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,130 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve