Printklemme - ZFK4DSA 1,5-5,08-20BD:N-VL1QSO - 1707681

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 20, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707681
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356944021
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 153,190 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice