MC 1,5/20-STFZ4-3,5 - 1707643

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 20, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707643
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356946803
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,801 g