Printkortklemme - SMKDSP 1,5/16-5,08 BD:NZ1705 - 1707629

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 16, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 55 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707629
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918228385
Toldtarifnummer 85369010