Grunddel - MCV 1,5/10-GR-3,81 P26 THR - 1707625

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 10, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707625
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034326
Toldtarifnummer 85366930