PC 4/ 7-STF-7,62 BD:1-7 - 1707585

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 20 A, poltal: 7, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1707585
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356935036
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,040 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!